17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

喰切 (アメリカンタイプ)

通常単価(税別)
4,019
税込単価
4,421
通常出荷日:1日目

刃部と支点の距離が短くラクラク切断。可動部リベットを埋め込んだ強力設計。壁面に突起している釘などの切断...

詳細を確認
  • 商品種類
    クイキリ
  • 硬線切断能力 (mmΦ)
    2
  • 軟線切断能力 (mmΦ)
    2.6
  • 本体全長 (mm)
    163
  • 本体幅 (mm)
    51
  • 本体厚さ (mm)
    25
  • トラスココード
    760-7946
  • 重量 (g)
    220
  • JANコード
    4962537203001

型番:

E-816
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-816の仕様・寸法情報

商品種類
クイキリ
硬線切断能力(mmΦ)
2
軟線切断能力(mmΦ)
2.6
本体全長(mm)
163
本体幅(mm)
51
本体厚さ(mm)
25
トラスココード
760-7946
重量(g)
220
JANコード
4962537203001
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-816
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,019
( 4,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃部と支点の距離が短くラクラク切断。可動部リベットを埋め込んだ強力設計。壁面に突起している釘などの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

喰切 (アメリカンタイプ)の型番E-816のページです。 型番E-816に関する仕様情報を記載しております。
喰切 (アメリカンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
喰切 (アメリカンタイプ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
喰切(アメリカンタイプ)
マイクロヤットコ(平口タイプ)
マイクロヤットコ(先細タイプ)
喰切 プロホビーシリーズ
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,0193,7274,637 -3,0873,0913,916
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品種類クイキリクイキリクイキリヤットコヤットコクイキリ
硬線切断能力(mmΦ)222.3---
軟線切断能力(mmΦ)2.62.63.2---
本体全長(mm)163165-153153102
本体幅(mm)5153-383850

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング