17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

喰切 プロホビーシリーズ HK-D04

喰切 プロホビーシリーズ

通常単価(税別)
3,916
税込単価
4,308
通常出荷日:1日目

ねじやくぎの頭を着る際に使用し、高硬度と鋭い切れ味を併せ持つ特殊合金マルトロイを使用しています。

  • 商品種類
    クイキリ
  • 軟鉄線切断能力 (mmΦ)
    1.2
  • 軟銅線切断能力 (mmΦ)
    1.4
  • 本体全長 (mm)
    102
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚さ (mm)
    10
  • トラスココード
    828-3791
  • 重量 (g)
    60
  • JANコード
    4962537302605

型番:

HK-D04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK-D04の仕様・寸法情報

商品種類
クイキリ
軟鉄線切断能力(mmΦ)
1.2
軟銅線切断能力(mmΦ)
1.4
本体全長(mm)
102
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
10
トラスココード
828-3791
重量(g)
60
JANコード
4962537302605
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK-D04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,916
( 4,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじやくぎの頭を着る際に使用し、高硬度と鋭い切れ味を併せ持つ特殊合金マルトロイを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

喰切 プロホビーシリーズの型番HK-D04のページです。 型番HK-D04に関する仕様情報を記載しております。
喰切 プロホビーシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
喰切 プロホビーシリーズ
喰切 (アメリカンタイプ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
マイクロヤットコ(先細タイプ)
マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)
マイクロヤットコ(平口タイプ)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,9164,0193,7273,0912,8103,087
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品種類クイキリクイキリクイキリヤットコヤットコヤットコ
軟鉄線切断能力(mmΦ)1.2-----
軟銅線切断能力(mmΦ)1.4-----
本体全長(mm)102163165153150153
本体幅(mm)505153383838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング