17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スモールクリッパー(平刃タイプ) C-C08

スモールクリッパー(平刃タイプ)

通常単価(税別)
2,059
税込単価
2,265
通常出荷日:4日目

最適な素材と完璧な熱処理でピアノ線の切断を可能にしました。ハンドルロック機構付き。

  • 本体・関連商品
    本体
  • 全長 (mm)
    212
  • 切断能力(HRB80軟線) (mm)
    3.2
  • 切断能力(HRC20硬線) (mm)
    2.9
  • 質量 (g)
    280
  • 切断能力(ピアノ線) (mm)
    2.3
  • 本体幅 (mm)
    48
  • 本体厚さ (mm)
    16
  • トラスココード
    760-7903
  • JANコード
    4962537204008

型番:

C-C08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-C08の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
全長(mm)
212
切断能力(HRB80軟線)(mm)
3.2
切断能力(HRC20硬線)(mm)
2.9
質量(g)
280
切断能力(ピアノ線)(mm)
2.3
本体幅(mm)
48
本体厚さ(mm)
16
トラスココード
760-7903
JANコード
4962537204008

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-C08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,059
( 2,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

最適な素材と完璧な熱処理でピアノ線の切断を可能にしました。ハンドルロック機構付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールクリッパー(平刃タイプ)の型番C-C08のページです。 型番C-C08に関する仕様情報を記載しております。
スモールクリッパー(平刃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールクリッパー(平刃タイプ)
アルミミニクリッパー
ミニクリッパー TMC-200
アルミボルトクリッパー曲がり SPD-B250GM
ミニクリッパー 7141
ミニクリッパー 7101
メーカーKEIBASK-11TRADSK-11クニペックスクニペックス
通常価格2,0592,7931,2804,3589,7108,366
通常出荷日4日目3日目3日目3日目1日目1日目
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
全長(mm)212210200250200200
切断能力(HRB80軟線)(mm)3.24-5--
切断能力(HRC20硬線)(mm)2.922---
質量(g)280173275-335335

ボルトクリッパーカテゴリの売れ筋ランキング