17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンビ管カッター HPC-42

エンビ管カッター

通常単価(税別)
18,72010,477
税込単価
20,59211,525
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

片手でワンタッチ操作できる軽量塩ビ管カッター。付属アタッチメントを装着すればモールプロテクターも切断可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    42
  • 全長 (mm)
    233
  • 本体幅 (mm)
    100
  • 本体厚さ (mm)
    22
  • トラスココード
    828-3806
  • 重量 (g)
    455
  • JANコード
    4962537580102

型番:

HPC-42
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPC-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
42
全長(mm)
233
本体幅(mm)
100
本体厚さ(mm)
22
トラスココード
828-3806
重量(g)
455
JANコード
4962537580102

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPC-42
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,72010,477
( 11,525 )
7日目

詳細情報

基本情報

片手でワンタッチ操作できる軽量塩ビ管カッター。付属アタッチメントを装着すればモールプロテクターも切断可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンビ管カッターの型番HPC-42のページです。 型番HPC-42に関する仕様情報を記載しております。
エンビ管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビ管カッター
“エンビ管カッター”
銅管カッター
塩ビ管カッター(黒金)
53.98mm銅管カッター
多層管・空圧式ホース用パイプカッター
メーカーKEIBAミトロイミルウォーキー(MILWAUKEE)フジ矢ミルウォーキー(MILWAUKEE)クニペックス
通常価格18,72012,60026,80015,00064,80014,039
通常出荷日7日目1日目9日目1日目9日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)424212.70~28.58外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)34.92、41.28、53.984~20
全長(mm)233233330277321.8185
本体幅(mm)100-----
本体厚さ(mm)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング