17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)

通常単価(税別)
14,134
税込単価
15,547
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ニューセラミックスと特殊アルミ合金の組合せ。磁気を帯びず、軽く、強く、高精度なピンセットです。

型番:

TC-B01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-B01の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
アルミ製
非磁性機能有無
あり
幅(mm)
12
先端チップ材質
セラミック
全長(mm)
140
JANコード
4962537510109
トラスココード
828-3868
重量(g)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TC-B01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,134
( 15,547 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニューセラミックスと特殊アルミ合金の組合せ。磁気を帯びず、軽く、強く、高精度なピンセットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)の型番TC-B01のページです。 型番TC-B01に関する仕様情報を記載しております。
ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)
ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)
精密型ステンレスピンセット
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
ピンセット PP-140
真鍮製ピンセット
メーカーKEIBAKEIBAホーザンエンジニアホーザンANEX
通常価格14,13411,3036,0684,7971,2692,100
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体-
先端タイプ先曲り標準ストレート先細りストレート先曲り丸型標準ストレート
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質アルミ製アルミ製ステンレス製チタン製ステンレス製真鍮製

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング