17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビーワイヤーループプライヤー HRC-D34

プロホビーワイヤーループプライヤー

通常単価(税別)
5,0693,810
税込単価
5,5764,191
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様・線材の円加工に最適。3段階...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    100
  • ばね
    あり
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚み (mm)
    14
  • JANコード
    4962537161516
  • トラスココード
    828-3812
  • 全長 (mm)
    113
  • 重量 (g)
    70

型番:

HRC-D34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRC-D34の仕様・寸法情報

呼び寸法
100
ばね
あり
本体幅(mm)
50
本体厚み(mm)
14
JANコード
4962537161516
トラスココード
828-3812
全長(mm)
113
重量(g)
70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HRC-D34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0693,810
( 4,191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様
・線材の円加工に最適。3段階の先端で自由自在

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロホビーワイヤーループプライヤーの型番HRC-D34のページです。 型番HRC-D34に関する仕様情報を記載しております。
プロホビーワイヤーループプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロホビーワイヤーループプライヤー
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
(メリー印)フォーミングプライヤー
先細プライヤ
メカニックプライヤー 3881-200B
ミニフラットノーズプライヤー
メーカーKEIBA室本鉄工室本鉄工五十嵐プライヤクニペックスツノダ
通常価格5,0693,9335,571 -3,4367,5252,492
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
呼び寸法100200115165200115
ばねありありありありなしあり
本体幅(mm)50-----
本体厚み(mm)14-----
JANコード4962537161516-----

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング