17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビー先曲がりラジオペンチ

通常単価(税別)
4,256
税込単価
4,682
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様・入り組んだ狭い所に良く入る...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537344414
  • トラスココード
    828-3779
  • 全長 (mm)
    120
  • 本体厚み (mm)
    6
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 重量 (g)
    75

型番:

HBC-D04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBC-D04の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
JANコード
4962537344414
トラスココード
828-3779
全長(mm)
120
本体厚み(mm)
6
本体幅(mm)
50
重量(g)
75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HBC-D04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,256
( 4,682 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様
・入り組んだ狭い所に良く入る先曲がりタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホビー先曲がりラジオペンチの型番HBC-D04のページです。 型番HBC-D04に関する仕様情報を記載しております。
プロホビー先曲がりラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロホビー先曲がりラジオペンチ
プロホビー先曲ラジオペンチ
プロホビー先細ラジオペンチ HEC-D05
プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05
プロホビー先細ラジオペンチ・ベントタイプ HEC-D15
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,2563,9164,1413,8074,6573,452
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法125125150150150150
ばねありありありありありあり
JANコード496253734441449625373444074962537344612496253734460549625373448104962537346609
トラスココード828-3779828-3780760-8152828-3786828-3784828-3825
全長(mm)120118149147148158
よく一緒に購入される商品

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング