17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リードペンチ フラット加工 F-606

リードペンチ フラット加工

通常単価(税別)
4,206
税込単価
4,627
通常出荷日:2日目

対象物を傷つけないフラット加工。先端は高い精度で調整されています。

  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4962537160205
  • トラスココード
    828-3765
  • 全長 (mm)
    153
  • 本体幅 (mm)
    51
  • 重量 (g)
    85
  • 本体厚さ (mm)
    8

型番:

F-606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-606の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
JANコード
4962537160205
トラスココード
828-3765
全長(mm)
153
本体幅(mm)
51
重量(g)
85
本体厚さ(mm)
8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,206
( 4,627 )
2日目

詳細情報

基本情報

対象物を傷つけないフラット加工。先端は高い精度で調整されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リードペンチ フラット加工の型番F-606のページです。 型番F-606に関する仕様情報を記載しております。
リードペンチ フラット加工のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車・オートバイの整備 他 部品加工等
5
満足度:5.0
くわえ部にギザ溝がないので、加工物にキズをつけにくいです。金属板やワイヤー類の曲げ加工で重宝します。精度の良いつくりで、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リードペンチ フラット加工
平口リードペンチ
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製)
ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)
ピンセットカッター
ワイヤーループプライヤー
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,2064,0303,4013,6284,4033,642
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法150125150150150110
ばねなしありありありあり-
JANコード496253716020549625371616154962537160007496253716010649625373443084962537161509
トラスココード828-3765760-8161828-3828828-3829828-3788828-3815
全長(mm)153126148145147110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング