17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ 先端部ギザ付

ラジオペンチ 先端部ギザ付

通常単価(税別)
3,4024,393特別価格
税込単価
3,7424,832特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

国内外を問わず定評のある最高級ラジオペンチ。細い先端でシビアな作業に耐えられるよう、先端の靭性には細心...

詳細を確認
  • 本体幅 (mm)
    51
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

細い先端で様々な使われ方がされる工具です。
強力用に設計されておりますので過酷な使用にも耐えられます。
アゴ部の横溝はビニールコードの皮膜を砕いて剥離するとか圧着に使用します。
特に先端の靱性には細心の注意を払った熱処理が施してあります。
国内外を問わず、定評ある最高級ラジオペンチです。

ミスターパーツケース プラボックス 特長1

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • ばね

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

ばね

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

本体厚み

(mm)

重量

(g)

硬線切断能力

(mm)

軟線切断能力

(mm)

最小発注数量
150
なし
4962537340201
760-8811
143
9
100
1.4
1.8
1個
150
なし
4962537340607
760-8829
163
10
130
1.6
2
1個
200
なし
4962537340805
828-3864
203
11
205
1.8
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,402
( 3,742 )
5日目
3,5823,474
( 3,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3933,375
( 3,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

国内外を問わず定評のある最高級ラジオペンチ。細い先端でシビアな作業に耐えられるよう、先端の靭性には細心の注意を払った熱処理が施してあります。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 先端部ギザ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ 先端部ギザ付
ラジオペンチ(テレフォンタイプ)
プロホビー先曲ラジオペンチ
プロホビー先曲がりラジオペンチ
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
プロホビー先細ラジオペンチ HEC-D05
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,402-3,7853,9164,2563,4524,141
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体幅(mm)515150504850
よく一緒に購入される商品

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング