17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチラジオペンチ

通常単価(税別)
3,582
税込単価
3,940
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国内外を問わず定評のある最高級ラジオペンチ。細い先端でシビアな作業に耐えられるよう、先端の靭性には細心...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    なし
  • JANコード
    4962537345008
  • トラスココード
    760-8853
  • 全長 (mm)
    163
  • 本体厚み (mm)
    10
  • 本体幅 (mm)
    51
  • 重量 (g)
    120
  • 硬線切断能力 (mm)
    1.6
  • 軟線切断能力 (mm)
    2

型番:

T-346
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-346の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
JANコード
4962537345008
トラスココード
760-8853
全長(mm)
163
本体厚み(mm)
10
本体幅(mm)
51
重量(g)
120
硬線切断能力(mm)
1.6
軟線切断能力(mm)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
T-346
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,582
( 3,940 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国内外を問わず定評のある最高級ラジオペンチ。細い先端でシビアな作業に耐えられるよう、先端の靭性には細心の注意を払った熱処理が施してあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチラジオペンチの型番T-346のページです。 型番T-346に関する仕様情報を記載しております。
マルチラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチラジオペンチ
プロホビーラジオペンチ 溝なし HLC
ラジオペンチ(テレフォンタイプ)
プロホビー先曲がりラジオペンチ
プロホビー先細ラジオペンチ HEC-D05
プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,5823,7183,7854,2564,1413,807
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150125150125150150
ばねなしありありありありあり
JANコード496253734500849625373439124962537341208496253734441449625373446124962537344605
トラスココード760-8853828-3793760-8845828-3779760-8152828-3786
全長(mm)163126163120149147
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング