17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロラジオペンチ 弱電用対応

通常単価(税別)
4,019
税込単価
4,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

弱電用対応。小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端はセレーション加工。

  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537342809
  • トラスココード
    760-8250
  • 全長 (mm)
    163
  • 本体厚み (mm)
    10
  • 本体幅 (mm)
    51
  • 重量 (g)
    90
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.6

型番:

M-616
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長:163mm 
  • 先端長:50mm 
  • 柄幅:51mm 
  • 頭部厚:8mm 
  • 重量:90g 
  • 材質:SK7MF2 
  • 切断能力:軟線/直径1.6mm 
  • 用途:切る、曲げる、掴む

使用方法・使用事例

使用方法

  • 口径部を広げて掴みたい対象を挟みます。
  • 切断するときは中央部のカッターに挟み、切断します。

M-616の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
あり
JANコード
4962537342809
トラスココード
760-8250
全長(mm)
163
本体厚み(mm)
10
本体幅(mm)
51
重量(g)
90
軟線切断能力(mm)
1.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M-616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,019
( 4,421 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

弱電用対応。小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端はセレーション加工。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロラジオペンチ 弱電用対応の型番M-616のページです。 型番M-616に関する仕様情報を記載しております。
マイクロラジオペンチ 弱電用対応のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
弱電用
4
満足度:4.0
弱電用に使用。 全体サイズ、刃先の大きさ、共に非常に使いやすいデザインです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロラジオペンチ 弱電用対応
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
マイクロラジオペンチ(ツーコンポーネンツハンドル)
プロホビーラジオペンチ 溝なし HLC
プロホビーラジオペンチ HLC
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,0194,4674,0933,7184,5273,452
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目5日目在庫品1日目
呼び寸法150150175125125150
ばねありありありありありあり
JANコード496253734280949625373430044962537342816496253734391249625373438134962537346609
トラスココード760-8250760-8268760-8276828-3793828-3792828-3825
全長(mm)163158166126126158
よく一緒に購入される商品

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト