17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ) MY-656

マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:1日目

極細タイプなので精密作業に最適。フラットな先端は対象を傷つけずにしっかりキャッチできます。

  • 商品種類
    ヤットコ
  • 本体全長 (mm)
    150
  • 本体幅 (mm)
    38
  • 本体厚さ (mm)
    9
  • トラスココード
    828-3831
  • 重量 (g)
    70
  • JANコード
    4962537162407

型番:

MY-656
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MY-656の仕様・寸法情報

商品種類
ヤットコ
本体全長(mm)
150
本体幅(mm)
38
本体厚さ(mm)
9
トラスココード
828-3831
重量(g)
70
JANコード
4962537162407
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MY-656
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

極細タイプなので精密作業に最適。フラットな先端は対象を傷つけずにしっかりキャッチできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)の型番MY-656のページです。 型番MY-656に関する仕様情報を記載しております。
マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロヤットコ(平口曲がりタイプ)
マイクロヤットコ(平口タイプ)
マイクロヤットコ(先細タイプ)
喰切 (アメリカンタイプ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
喰切 プロホビーシリーズ
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格2,8103,0873,0914,0193,7273,916
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品種類ヤットコヤットコヤットコクイキリクイキリクイキリ
本体全長(mm)150153153163165102
本体幅(mm)383838515350
本体厚さ(mm)999252610
トラスココード828-3831760-8349760-8331760-7946760-7938828-3791

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング