17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 高精度刃仕上げ PV-107

ペンチ 高精度刃仕上げ

通常単価(税別)
3,020
税込単価
3,322
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

幅広い用途に使用可能なベーシックスタイル。把持部はこだわりのクロスセレーション仕様。

型番:

PV-107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PV-107の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
ばね
なし
JANコード
4962537100805
トラスココード
828-3852
全長(mm)
188
重量(g)
280
硬線切断能力(mm)
2
軟線切断能力(mm)
2.6
本体幅(mm)
49
本体厚さ(mm)
14

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PV-107

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

硬線切断能力

(mm)

軟線切断能力

(mm)

本体幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

最小発注数量
175
4962537100805
828-3852
188
280
2
2.6
49
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い用途に使用可能なベーシックスタイル。把持部はこだわりのクロスセレーション仕様。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンチ 高精度刃仕上げの型番PV-107のページです。 型番PV-107に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ 高精度刃仕上げのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車・オートバイの整備の他
5
満足度:5.0
精度がよく、しっかりしたつくりで、手に馴染みます。先端のギザ溝がクロスになっているのでしっかり掴めます。クロス溝ゆえに、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 高精度刃仕上げ
スタンダードペンチ ブラック仕上げ
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
ペンチ/ラジオペンチ
JISペンチ
ステンレス ペンチ
メーカーKEIBAバーコフジ矢ミトロイトラスコ中山ツノダ
通常価格3,0203,688 -3,2353,4262,496 -3,952
通常出荷日在庫品1日目1日目〜4日目2日目1日目1日目
ばねなしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング