17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビーラジオペンチ HLC

通常単価(税別)
4,5273,210
税込単価
4,9803,531
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4962537343813
  • トラスココード
    828-3792
  • 全長 (mm)
    126
  • 本体厚み (mm)
    14
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 重量 (g)
    70
  • 軟鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • 軟銅線切断能力 (mm)
    1.4

型番:

HLC-D04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLC-D04の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
JANコード
4962537343813
トラスココード
828-3792
全長(mm)
126
本体厚み(mm)
14
本体幅(mm)
50
重量(g)
70
軟鉄線切断能力(mm)
1.2
軟銅線切断能力(mm)
1.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HLC-D04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5273,210
( 3,531 )
5日目

詳細情報

基本情報

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホビーラジオペンチ HLCの型番HLC-D04のページです。 型番HLC-D04に関する仕様情報を記載しております。
プロホビーラジオペンチ HLCのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
組み立て作業
4
満足度:4.0
組み立て作業時に使用しました。 がっちり掴んでくれるので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロホビーラジオペンチ HLC
プロホビーラジオペンチ 溝なし HLC
ラジオペンチ(テレフォンタイプ)
プロホビー先曲がりラジオペンチ
プロホビー先細ラジオペンチ HEC-D05
プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,5273,7183,7854,2564,1413,807
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法125125150125150150
ばねありありありありありあり
JANコード496253734381349625373439124962537341208496253734441449625373446124962537344605
トラスココード828-3792828-3793760-8845828-3779760-8152828-3786
全長(mm)126126163120149147

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング