17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロホビーラジオペンチ HL

通常単価(税別)
3,7274,176
税込単価
4,1004,594
通常出荷日:1日目

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。1,ビーズ用線材の切断や曲げ加工に。2,狭いところに便...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • 全長 (mm)
    123
  • 本体厚み (mm)
    10
  • 本体幅 (mm)
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

くわえ部すべり止め加工

軟鉄線切断能力

(mm)

軟銅線切断能力

(mm)

最小発注数量
4962537343806
828-3795
55
1.2
1.4
1個
4962537343905
828-3796
60
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,176
( 4,594 )
1日目
3,727
( 4,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。
1,ビーズ用線材の切断や曲げ加工に。
2,狭いところに便利な先細タイプで、対象を傷つけない溝なし仕様。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホビーラジオペンチ HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロホビーラジオペンチ HL
プロホビーラジオペンチ HLC
プロホビーラジオペンチ 溝なし HLC
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
ラジオペンチ(テレフォンタイプ)
プロホビー先曲ラジオペンチ
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格3,727-4,5273,7183,4523,7853,916
通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目1日目1日目
呼び寸法125125125150150125
ばねありありありありありあり
全長(mm)123126126158163118
本体厚み(mm)1014148.5106
本体幅(mm)505050485150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング