17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Hシリーズペンチ

通常単価(税別)
4,1548,530特別価格
税込単価
4,5699,383特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

可動部に砲金を使用し究極の円滑と耐久性をもつKEIBAのフラッグシップモデル。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • ピアノ線切断能力(mm)

  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • グリップ種類

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

VA線(VVF)切断能力

(mm)

グリップ種類

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

本体幅

(mm)

本体厚さ

(mm)

最小発注数量
200
2.3
3.2
-
-
ポリ塩化ビニール
4962537107507
760-8021
210
360
48
14
1個
200
2.8
-
2
1.6 ~ 2.6
-
4962537107606
760-8039
203
340
49
14
1個
225
3.4
-
2
-
ポリ塩化ビニール
4962537107705
760-8047
223
420
49
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1544,029
( 4,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,8436,369
( 7,006 )
1日目
8,5306,221
( 6,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

可動部に砲金を使用し究極の円滑と耐久性をもつKEIBAのフラッグシップモデル。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hシリーズペンチのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
電工用として
4
満足度:4.0
従来型のグリップ。こちらの方がなじむ、という人もいると思う。ゴリゴリこじるように使うであろうでかいタイプは砲金は無いほう...もっと読む
0人が参考にしています。
電工作業
5
満足度:5.0
フラッグシップモデルだけのことはあり、作業性の良さや信頼感は他のペンチには無いものです。見た目もかっこよいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hシリーズペンチ
ペンチ ギザ付 1050シリーズ
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
ペンチ/ラジオペンチ
JISペンチ
ステンレス ペンチ
メーカーKEIBAフジ矢フジ矢ミトロイトラスコ中山ツノダ
通常価格4,154-3,684 -3,2353,4262,496 -4,523
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目2日目1日目1日目
ばねなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング