17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指

ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指
通常単価(税別)
23,600
税込単価
25,960
通常出荷日:1日目

ステンレス製クサリでできた耐切創手袋です。【特長】・刃物など鋭利な道具を使用する際の突き刺しや切傷の防...

詳細を確認
  • クサリのリング内径(約2.9mm)より細い刃物や針などの突き刺しは防げません。
  • 機械的に作動する刃物(回転鋸など)や鋸刃状の刃物からの保護には適しません。
  • ステンレス製のため電気を通します。電気系統や高圧電線の近くでは使用しないでください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

型番サイズ(mm)メーカー商品名JANコード材質
8-5323-01Sステンレスメッシュ手袋 5本指 S4040628000309本体:SUS304、ベルト:ナイロン繊維
8-5323-02Mステンレスメッシュ手袋 5本指 M4040628000316本体:SUS304、ベルト:ナイロン繊維
8-5323-03Lステンレスメッシュ手袋 5本指 L4040628000323本体:SUS304、ベルト:ナイロン繊維

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
S
ステンレスメッシュ手袋 5本指 S
4040628000309
1枚
1個
M
ステンレスメッシュ手袋 5本指 M
4040628000316
1枚
1個
L
ステンレスメッシュ手袋 5本指 L
4040628000323
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,600
( 25,960 )
1日目
23,600
( 25,960 )
1日目
23,600
( 25,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製クサリでできた耐切創手袋です。
【特長】
・刃物など鋭利な道具を使用する際の突き刺しや切傷の防止に役立ちます。
・安全保護具のヨーロッパ規格EN1082-1(ナイフの刃から保護するため鎖かたびらで作られた保護手袋とアームガードについての規格)に準拠してます。
・鎖かたびらはステンレス製のため金属探知機で検出可能なため、食品などへの混入を防ぐことができます(食品衛生法には適合していません)。
・ベルト長はバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。

ご注意

  • クサリのリング内径(約2.9mm)より細い刃物や針などの突き刺しは防げません。
  • 機械的に作動する刃物(回転鋸など)や鋸刃状の刃物からの保護には適しません。
  • ステンレス製のため電気を通します。電気系統や高圧電線の近くでは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐切創の規格には準拠してますか?
A
ナイフの刃から保護するための鎖かたびらで作られた保護手袋とアームガードについての規格EN1082-1に準拠しています。これ以外の規格には準拠していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指
リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス
リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械
DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR
カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
KFIピンセット K-34 SUS420J2
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商
通常価格23,60014,09614,09614,8186,3802,224
通常出荷日1日目6日目6日目6日目9日目2日目
商品タイプその他関連用品その他関連用品その他関連用品ピンセットピンセットピンセット
材質ステンレスステンレスステンレス---
入 数1枚-----
材質詳細本体:SUS304、ベルト:ナイロン繊維-----
内容量1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング