ファクトリーサプライ用品技術窓口

噴霧器 容量 5L

通常単価(税別)
47,784
税込単価
52,562
通常出荷日:1日目

【特長】・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に使用できます。・オートクレーブ不可

  • 商品タイプ
    植物育成用装置
  • 容量 (ml)
    5000
  • サイズ
    φ155X440(mm)
  • メーカー商品名
    噴霧器 5Lスプレーセット
  • メーカー型番
    5Lスプレーセット
  • 特長
    耐溶剤性に優れ、幅広い用途に使用できます。
  • 材質詳細
    本体/ステンレス(SUS304)、 チューブ/ふっ素樹脂 、Oリング/バイトン
  • タンク耐圧 (kg cm2)
    5
  • 平均使用圧力 (kg cm2)
    3.5
  • 内容量
    1セット(本体・チューブ・Oリング)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-5657-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-5657-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
植物育成用装置
容量(ml)
5000
サイズ
φ155X440(mm)
メーカー商品名
噴霧器 5Lスプレーセット
メーカー型番
5Lスプレーセット
特長
耐溶剤性に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質詳細
本体/ステンレス(SUS304)、 チューブ/ふっ素樹脂 、Oリング/バイトン
タンク耐圧(kg cm2)
5
平均使用圧力(kg cm2)
3.5
内容量
1セット(本体・チューブ・Oリング)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-5657-01

内容量

最小発注数量
1セット(本体・チューブ・Oリング)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,784
( 52,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に使用できます。
・オートクレーブ不可

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

噴霧器 容量 5Lの型番2-5657-01のページです。 型番2-5657-01に関する仕様情報を記載しております。
噴霧器 容量 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
噴霧器 容量 5L
噴霧器 容量 0.4L~17L
植物培地(粉末)
メーカーアズワンアズワンケニス
通常価格47,7841,910 -12,800
通常出荷日1日目1日目〜4日目
商品タイプ植物育成用装置植物育成用装置-
容量(ml)5000--
サイズφ155X440(mm)--
メーカー商品名噴霧器 5Lスプレーセット--
メーカー型番5Lスプレーセット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラントボックスカテゴリの売れ筋ランキング