ファクトリーサプライ用品技術窓口

プース【1000個入り】

通常単価(税別)
42,139
税込単価
46,353
通常出荷日:1日目

自動成型品ですので、品質・寸法が一定します。コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性・吸水性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    微生物検査関連用品
  • 上径X下径X長さ (mm)
    φ13Xφ10X40
  • メーカー商品名
    プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)千個
  • 特長
    自動成型品ですので、品質・寸法が一定します。コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性・吸水性に優れています。長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもほつれや毛玉が出ません。柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く傷を付けません。付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。
  • 内容量
    1箱(1000個)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-130-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

2-130-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
微生物検査関連用品
上径X下径X長さ(mm)
φ13Xφ10X40
メーカー商品名
プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)千個
特長
自動成型品ですので、品質・寸法が一定します。コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性・吸水性に優れています。長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもほつれや毛玉が出ません。柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く傷を付けません。付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。
内容量
1箱(1000個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-130-01

内容量

最小発注数量
1箱(1000個)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,139
( 46,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動成型品ですので、品質・寸法が一定します。コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性・吸水性に優れています。長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもほつれや毛玉が出ません。柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く傷を付けません。付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プースの型番2-130-01のページです。 型番2-130-01に関する仕様情報を記載しております。
プースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プース
ワイプチェック
食品用検体容器 容量 150ml
汚染度チェック用キット
フキトリマスター
滅菌採水瓶 200ml~1000ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,13922,73126,36317,38224,31622,222 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品微生物検査関連用品
上径X下径X長さ(mm)φ13Xφ10X40-----
メーカー商品名プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)千個ワイプチェック TE-302食品検体容器(滅菌済)409726汚染度チェック用キット クリーンDoフキトリマスタF200-
特長自動成型品ですので、品質・寸法が一定します。コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性・吸水性に優れています。長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもほつれや毛玉が出ません。柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く傷を付けません。付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。スクリューキャップ付きの滅菌コップで、食品の一定期間保存に適しています。目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。洗浄度の判定が色で容易にできます。目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。電子線滅菌済
内容量1箱(1000個)1ケース(10本×20箱)1ケース(1個×200パック)1箱(100本)1セット(・試験管×5本・試薬A100ml×2ボトル・試薬B20ml×1ボトル・拭きとり液20ml×1ボトル・拭きとり用スワブ100本/袋×2袋・カラースケール ・ノズル×1個)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング