17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ディスポスティック【500個入り】

ディスポスティック 1-4633-11
通常単価(税別)
8,170
税込単価
8,987
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。

型番:

1-4633-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

1-4633-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
1μl
メーカー商品名
ディスポスティック DS-1
メーカー型番
DS-1
JANコード
4560111741927
特長
ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質詳細
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
220
脚注
サンプルは-11・12・13をご用意しております。
内容量
1箱(10本×50袋)

商品情報

仕様

  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • 型番:DS-1
  • 1uL
  • 全長(mm):220
  • 入数:1ケース(10本/袋×50袋入)
  • ガンマ線滅菌済

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-4633-11

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
1μl
ディスポスティック DS-1
DS-1
4560111741927
1箱(10本×50袋)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,170
( 8,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポスティックの型番1-4633-11のページです。 型番1-4633-11に関する仕様情報を記載しております。
ディスポスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポスティック
アズノールディスポコーンラージ棒
コロニーカウンターライト台
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
溶質測定用ホールズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,17023,64036,9258,500 -12,671 -44,590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目15日目
商品タイプその他その他コロニー操作器具分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他
特長ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。持ち手が平らな形状ですので安定して握れます。トライアングル型で角が丸く、塗抹しやすい形状です。ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。本体からの発熱の影響を抑えるための通風口を設けています。底部はU字型になっています。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。-粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。
材質詳細PP(ポリプロピレン)PS(ポリスチレン)-UV石英ガラス石英ガラス真鍮・金メッキ
全長(mm)220150(φ4)----
脚注サンプルは-11・12・13をご用意しております。-コロニーカウンターは付属していません。コロニーカウンターはP.1029の2-5764-01(コロニーカウンター CC-1)が適合します。-1ケース単位の価格です。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト