ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー

コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー 2-5764-01
通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

軽量でらくらくカウンティング、サインペン感覚のコロニーカウンター【特長】・片手で、容易にコロニーのカウ...

詳細を確認

型番:

2-5764-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-5764-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コロニーカウンター
サイズ
φ14X160mm
その他
-
仕様
本体
メーカー商品名
コロニーカウンターペンタイプ CC-1
メーカー型番
CC-1
JANコード
4560111757805
詳細サイズ(mm)
(グリップ部)φ14X(全長)160
重量(g)
約20
表示
デジタル5桁液晶表示
付属品
油性マーカー黒・赤X各1本
電池
SR43SW酸化銀電池X1個(テスト用付属)
内容量
1本
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:2-5764-01
・表示:デジタル5桁液晶表示
・電池:SR43SW酸化銀電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:(グリップ部)Φ14×(全長)160mm
・重量:約20g
・付属品:油性マーカー黒・赤×各1本
・メーカー型番:CC-1

型番リスト

表示件数
型番
2-5764-01

サイズ

その他

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

詳細サイズ

(mm)

重量

(g)

表示

付属品

電池

内容量

最小発注数量
φ14X160mm
-
本体
コロニーカウンターペンタイプ CC-1
CC-1
4560111757805
(グリップ部)φ14X(全長)160
約20
デジタル5桁液晶表示
油性マーカー黒・赤X各1本
SR43SW酸化銀電池X1個(テスト用付属)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量でらくらくカウンティング、サインペン感覚のコロニーカウンター
【特長】
・片手で、容易にコロニーのカウントができます。
・積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
・カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
・内蔵された油性ペンは容易に交換可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカーの型番2-5764-01のページです。 型番2-5764-01に関する仕様情報を記載しております。
コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロニーカウンター ペンタイプ CC-1/交換用マーカー
コロニーカウンター
スクリューキャップ用交換部品
コロニーカウンター DC-3型/替芯
コロニー撮影キット
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,80085,6313,600 -3,50046,28883,463 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコロニーカウンターコロニーカウンターその他コロニーカウンターコロニーカウンターその他
内容量1本1個1パック(10個)-1セット(ライト台・暗箱)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト