コロニーカウンターライト台
- 通常単価(税別)
- 36,925円
- 税込単価
- 40,618円
通常出荷日:1日目
ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。本体からの発熱の...
詳細を確認- 商品タイプ
- コロニー操作器具
- サイズ
- 200X220X50mm
- 電源 (V)
- AC100 50/60Hz
- メーカー商品名
コロニーカウンター ライト台 R2D2
- メーカー型番
R2D2
- JANコード
4562108510110
- 特長
ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。本体からの発熱の影響を抑えるための通風口を設けています。
- 本体・天板材質
本体・天板/ステンレス(SUS430)
- 照明部サイズ (mm)
120X120
- 光源
蛍光灯FL4WX2本
- レンズ倍率
2倍
- 電源コード長
1.2m(2Pプラグ)
- レンズ径 (mm)
φ100
- 脚注
コロニーカウンターは付属していません。コロニーカウンターはP.1029の2-5764-01(コロニーカウンター CC-1)が適合します。
- 内容量
1台
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品特長・仕様
製品特長・仕様
特長
- ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。
- 本体からの発熱の影響を抑えるための通風口を設けています。
仕様
- サイズ:200×220×50mm
- 照明部サイズ:120×120mm
- 本体、天板材質:SUS430
- レンズ倍率:2倍
- レンズ径:φ100mm
- 光源:蛍光灯FL4W×2本
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 電源コード長:1.2m(2Pプラグ)
※コロニーカウンターは付属していません。
2-5046-15の仕様・寸法情報
商品タイプ
コロニー操作器具
サイズ
200X220X50mm
電源(V)
AC100 50/60Hz
メーカー商品名
コロニーカウンター ライト台 R2D2
メーカー型番
R2D2
JANコード
4562108510110
特長
ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。本体からの発熱の影響を抑えるための通風口を設けています。
本体・天板材質
本体・天板/ステンレス(SUS430)
照明部サイズ(mm)
120X120
光源
蛍光灯FL4WX2本
レンズ径(mm)
φ100
脚注
コロニーカウンターは付属していません。コロニーカウンターはP.1029の2-5764-01(コロニーカウンター CC-1)が適合します。
コロニーカウンターライト台の型番2-5046-15のページです。
型番2-5046-15に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン | アズワン |
| 36,925円 | 27,244円 | 196,586円 | 5,630円 | 44,590円 | 46,288円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 15日目 | 1日目 |
| コロニー操作器具 | その他 | 分光光度計 | その他 | その他 | コロニーカウンター |
| 200X220X50mm | 161.5×116.5×13 | 330X270X130mm | 128X105X43mm | 76.5X25.5mm | - |
| AC100 50/60Hz | AC100 | AC85~260 50/60Hz | - | - | AC100 50/60Hz |
| コロニーカウンター ライト台 R2D2 | - | 分光光度計 SP-300 | キュペットラック 18520-0000 | 溶質測定用ホールズSTJ-0154 | コロニー撮影キット 205×221×262mm |
| R2D2 | TLB-MP | SP-300 | 18520-0000 | STJ-0154 | KCS-1 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。