ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

通常単価(税別)
79,446
税込単価
87,391
通常出荷日:10日目

耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分光光度計用セル・バイアル
  • 容量 (ml)
    20
  • 特長
    耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
  • 本体材質
    ガラス(WHEATON-33)
  • 高さ (mm)
    61
  • 胴径 (mm)
    φ28
  • 内容量
    1パック(500本)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-4528-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4528-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計用セル・バイアル
容量(ml)
20
パッキン
ポリシールコーン
キャップ材質
ユリア
口内径(mm)
φ16
メーカー商品名
カウンティングバイアル 986546
メーカー型番
986543
特長
耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
本体材質
ガラス(WHEATON-33)
高さ(mm)
61
胴径(mm)
φ28
内容量
1パック(500本)

絞り込み条件

  • パッキン

  • キャップ材質

  • 口内径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-4528-03

パッキン

キャップ材質

口内径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
ポリシールコーン
ユリア
φ16
カウンティングバイアル 986546
986543
1パック(500本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,446
( 87,391 )
10日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)の型番2-4528-03のページです。 型番2-4528-03に関する仕様情報を記載しております。
カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)
カウンティングバイアル(本体材質 PE)
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
ガラスセル 容量 3.5mL
石英セル オプティカルコンタクト
ディスポスティック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格79,44646,896 -8,500 -3,40013,9298,170
通常出荷日10日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他
容量(ml)20203.53.5--
特長耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。密封性がよく、漏れや汚染を防ぎます。底部はU字型になっています。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。-超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
本体材質ガラス(WHEATON-33) PE(ポリエチレン)----
高さ(mm)6161----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング