17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マリネリ容器

通常単価(税別)
19,500
税込単価
21,450
通常出荷日:10日目

放射線量測定用で、本体底部のくぼみにゲルマニウム半導体検出器のセンサー部(エンドキャップ)がすっぽり入...

詳細を確認

型番:

1-7931-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7931-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
コロニー操作器具
サイズ
φ170X213mm
容量(ml)
2000
仕様
本体・フタ
メーカー商品名
マリネリ容器MAX-Y20
メーカー型番
MAX-Y20
材質詳細
PMMA(アクリル)
仕様詳細
水位マーク付き(赤色彫刻)
くぼみサイズ
φ85X80
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-7931-03

サイズ

容量

(ml)

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

材質詳細

くぼみサイズ

内容量

最小発注数量
φ170X213mm
2000
本体・フタ
マリネリ容器MAX-Y20
MAX-Y20
PMMA(アクリル)
φ85X80
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
10日目

詳細情報

基本情報

放射線量測定用で、本体底部のくぼみにゲルマニウム半導体検出器のセンサー部(エンドキャップ)がすっぽり入ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マリネリ容器の型番1-7931-03のページです。 型番1-7931-03に関する仕様情報を記載しております。
マリネリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マリネリ容器
PTFE分解容器
ルシパック A3 Surface100(100回用)
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
PTFEウェハー洗浄ホルダー
コロニーカウンター
メーカーアズワンサンプラテックケニスアズワンフロンケミカルアズワン
通常価格19,50015,283 -24,90412,671 -42,170 -85,631
通常出荷日10日目5日目4日目1日目5日目1日目
商品タイプコロニー操作器具検査・計測器その他分光光度計用セル・バイアルその他コロニーカウンター
仕様詳細水位マーク付き(赤色彫刻)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト