17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英セル 容量(ml) 0.5~3.5【2個入り】

通常単価(税別)
12,67129,368
税込単価
13,93832,305
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:石英ガラス・光路長:10mm・光路幅:30005/10mm、30007/4mm、300...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 光路長X光路幅(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

光路長X光路幅

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
3.5
10X10
石英セル 30005 3.5ml
30005
1パック(2個)
1パック

2個入り

1
10X4
石英セル 30007 1.0ml
30007
1パック(2個)
1パック

2個入り

0.5
10X2
石英セル 30006 0.5ml
30006
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,671
( 13,938 )
1日目
29,368
( 32,305 )
1日目
29,368
( 32,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:石英ガラス
・光路長:10mm
・光路幅:30005/10mm、30007/4mm、30006/2mm
・容量:30005/3.5ml、30007/1.0ml、30006/0.5ml

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英セル 容量(ml) 0.5~3.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
リジッド アクセサリー
ガラスセル 容量 3.5mL
石英セル オプティカルコンタクト
キュベットラック
溶質測定用ホールズ
メーカーアズワンリジッドアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,671-857 -3,40013,9295,63044,590
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目15日目
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル-分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアルその他その他
サイズ12.5X12.5X45mm-12.5X12.5X45mm12.7X12.7X45mm128X105X43mm76.5X25.5mm
材質詳細石英ガラス-光学用白板ガラス石英ガラスPP(ポリプロピレン)真鍮・金メッキ
脚注1ケース単位の価格です。-1ケース単位の価格です。---
内容量1パック(2個)-1パック(2個)1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング