17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準石英セル (分光光度計用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準石英セル (分光光度計用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-7644-01

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・材質:ES石英ガラス
・光路長:10mm
・光路幅:10mm
・容量:3.5ml
・サイズ:約12.7×12.7×45mm
<マッチング内容>
・ブランクマッチング
・マッチング誤差:1%以内(220nmで)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計用セル・バイアル
サイズ
約12.7×12.7×45mm
容量(ml)
3.5
材質
ES石英ガラス
種類
2面透明
光路長X光路幅(mm)
10×10
仕様
ブランクマッチング
メーカー商品名
標準石英セル4508-01 2面透明
メーカー型番
4508-01
マッチング誤差
1%以内(at 200nm)
内容量