17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルマ石英セル (2面/4面透過)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘルマ石英セル (2面/4面透過)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-475-01

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・光路長:10mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計用セル・バイアル
容量(ml)
3.5
仕様
スタンダードセル
透過面
2
メーカー商品名
ヘルマ石英セル スタンダードセル
メーカー型番
スタンダードセル
BASE(mm)
1.5
EXTH(mm)
45
EXTW(mm)
12.5
INTW(mm)
9.5
光路長(mm)
10
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト