ファクトリーサプライ用品技術窓口

分光光度計 SP-300

通常単価(税別)
196,586
税込単価
216,245
通常出荷日:1日目

サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分光光度計
  • 波長範囲(mm)
    0.00032~0.001
  • サイズ
    330X270X130mm
  • 電源 (V)
    AC85~260 50/60Hz
  • 測定範囲
    吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
  • メーカー商品名
    分光光度計 SP-300
  • メーカー型番
    SP-300
  • 特長
    サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。
  • 重量 (g)
    5000
  • 波長精度 (nm)
    ±2
  • 測光精度 (Abs)
    ±1%T
  • 光源
    タングステンハロゲンランプ6V 10W
  • データ出力
    アナログ出力・RS-232C
  • 波長再現性 (nm)
    ±1
  • スペクトル幅 (nm)
    6
  • サンプル容器
    試験管または角セル
  • コンセント形状
    3P
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-9736-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9736-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計
波長範囲(mm)
0.00032~0.001
サイズ
330X270X130mm
電源(V)
AC85~260 50/60Hz
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
メーカー商品名
分光光度計 SP-300
メーカー型番
SP-300
特長
サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。
重量(g)
5000
波長精度(nm)
±2
測光精度(Abs)
±1%T
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力・RS-232C
波長再現性(nm)
±1
スペクトル幅(nm)
6
サンプル容器
試験管または角セル
コンセント形状
3P
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-9736-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,586
( 216,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分光光度計 SP-300の型番1-9736-01のページです。 型番1-9736-01に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計 SP-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計 SP-300
分光光度計 ASV11D-H
ディスポーサブルUVセル バルク梱包
コロニーカウンターライト台
ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ
コロニーカウンター
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格196,586111,7208,10036,92562,259 -85,631
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ分光光度計分光光度計分光光度計用セル・バイアルコロニー操作器具その他コロニーカウンター
波長範囲(mm)0.00032~0.0010.000325~0.001050.00023~0.0009-0.0002~0.0025-
サイズ330X270X130mm450×360×160mm外寸:12.5×12.5×45mm200X220X50mm12.5×12.5×45mm360×300×180mm
電源(V)AC85~260 50/60HzAC100(50/60Hz)-AC100 50/60Hz-AC100
測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.透過率:0~200%T、吸光率:-0.3~+3A、濃度:0~1999C----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング