ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

分光光度計用オプション ガラスセル(角)【2個入り】

分光光度計用オプション ガラスセル(角) 2-4451-12
通常単価(税別)
4,910
税込単価
5,401
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・分光光度計用オプション ガラスセル(角)です。・プリンターサイズ(mm):130X100...

詳細を確認

型番:

2-4451-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

2-4451-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
セル用オプション
その他
オプション
仕様
ガラスセル(角)
メーカー商品名
分光光度計用ガラスセル 2本入
メーカー型番
ガラスセル(角)
プリンターサイズ(mm)
130X100X38
内容量
1パック(2本)
-
-

商品情報

商品仕様

分光光度計用オプション ガラスセル(角)

  • メーカー商品名:分光光度計用ガラスセル 2本入
  • メーカー型番:ガラスセル(角)
  • プリンターサイズ(mm):130X100X38

型番リスト

表示件数
型番
2-4451-12

内容量

最小発注数量
1パック(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910
( 5,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・分光光度計用オプション ガラスセル(角)です。
・プリンターサイズ(mm):130X100X38

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分光光度計用オプション ガラスセル(角)の型番2-4451-12のページです。 型番2-4451-12に関する仕様情報を記載しております。
分光光度計用オプション ガラスセル(角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分光光度計用オプション ガラスセル(角)
アズノールディスポコーンラージ棒
コロニーカウンター DC-3型/替芯
コロニー撮影キット
分光光度計 SP-300
ガラスセル 容量 3.5mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,91023,6403,50046,288196,5863,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプセル用オプションその他コロニーカウンターコロニーカウンター分光光度計分光光度計用セル・バイアル
その他オプション-----
仕様ガラスセル(角)EOG滅菌済-使用時サイズ:205×221×262mm--
メーカー商品名分光光度計用ガラスセル 2本入ディスポコーンラージ棒GDC-1000-コロニー撮影キット 205×221×262mm分光光度計 SP-300ガラスセル(標準サイズ) 30002
メーカー型番ガラスセル(角)GDC-1000-KCS-1SP-30030002
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト