17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外可視分光光度計 PD-3000UV 1-1867-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

紫外可視分光光度計 PD-3000UV

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1867-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

吸光度・透過率・濃度及び波長・操作指示を表示します。シングルビームで波長オートスキャンが可能です。測定槽が広く、4連の角セル用サンプルホルダーを標準装備しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計
波長範囲(mm)
0.00019~0.0011
サイズ
466X402X190mm
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
測定範囲
吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0~200.0%T
メーカー商品名
紫外可視分光光度計 PD-3000UV
メーカー型番
PD-3000UV
特長
吸光度・透過率・濃度及び波長・操作指示を表示します。シングルビームで波長オートスキャンが可能です。測定槽が広く、4連の角セル用サンプルホルダーを標準装備しています。
重量(g)
18000
スペクトルバンド幅
5nm
波長精度(nm)
±2
光源
ハロゲンランプ・重水素放電管

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト