17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-5366-01

2017年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用のオプションです。
・6連装マルチセル資料室を使用すれば、最大6個の資料セルホルダを自動あるいは分光光度計本体のキー操作により選択できます。
・液体資料を吸引するシッパーユニットは4種類あり、使い方に合わせたユニットを使用することで検査を効率的に進められます。

ご注意

  • 紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240本体の取り扱いは終了しています。オプションのみの取り扱いです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分光光度計
波長範囲(mm)
0.00019~0.0011
サイズ
416X379X274mm
電源(V)
100~120、50/60Hz 160VA
その他
-
仕様
本体
メーカー商品名
分光光度計 Sefi IUV-1240
メーカー型番
本体 Sefi IUV-1240
JANコード
4560111749121
重量(g)
11000
本体外寸法(mm)
416×379×274
スペクトルバンド幅
5nm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト