17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

通常単価(税別)
25,75458,300特別価格
税込単価
28,32964,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・吸入した溶液をピストンで押し出す構造のため、マイクロピペット等で粘性の高い溶液にも対応可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分注器(ハンディタイプ)
  • オートクレーブ
  • 仕様
    オートクレーブ可
  • 材質
    シンカー:クロムメッキ真鍮、チューブ:シリコン
  • バレル材質
    耐熱ガラス
  • パッキン材質
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • ワッシャー材質
    バイトン
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は代表画像です。型番により商品の仕様が異なります。
  • スタンドは付属しておりません。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ソコレックスSHの使用例
  • クラシックは、バルブ:黄銅、ピストン:ステンレス(SUS304)
  • 再現性:±1%
  • オートクレーブ可


    構成内容

    • 本体シリンジ
    • シリコンチューブ
    • メタルシンカー
    • バルブ用パーツセット
    • ニードルS・L・LL 各1本
    品番型番容量(ml)最小目盛(ml)使用範囲(ml)
    2-5312-01173SH05005(クラシック)0.50.10.1~ 0.5
    2-5312-02173SH0501(クラシック)10.050.1~ 1
    2-5312-03173SH0502(クラシック)20.10.3~ 2
    2-5312-04173SH0505(クラシック)50.50.5~ 5
    2-5312-05173SH0510(クラシック)1011 ~10
    2-5312-06173SH0520(クラシック)2015 ~20
    2-5312-07163SH0501(2リングハンドル)10.050.1~ 1
    2-5312-08163SH0502(2リングハンドル)20.10.3~ 2
    2-5312-09163SH0505(2リングハンドル)50.50.5~ 5
    2-5312-10163SH0510(2リングハンドル)1011 ~10
    2-5312-11174SH0501(プレミアム)10.050.1~ 1
    2-5312-12174SH0502(プレミアム)20.10.3~ 2
    2-5312-13174SH0505(プレミアム)50.50.5~ 5
    2-5312-14174SH0510(プレミアム)1011 ~10

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 容量

    • 目盛単位

    • 詳細タイプ

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    目盛単位

    詳細タイプ

    メーカー商品名

    メーカー型番

    再現性

    ピストン材質

    バルブ材質

    使用範囲

    (ml)

    構成内容

    内容量

    最小発注数量
    0.5mL
    0.1mL
    クラシックタイプ
    ソコレックスSH連続式分注器0.5ML
    173SH05005(クラシック)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.1~0.5
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    1mL
    0.05mL
    クラシックタイプ
    ソコレックスSH連続式分注器1ML
    173SH0501(クラシック)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.1~1
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    2mL
    0.1mL
    クラシックタイプ
    ソコレックスSH連続式分注器2ML
    173SH0502(クラシック)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.3~2
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    5mL
    0.5mL
    クラシックタイプ
    ソコレックスSH連続式分注器5ML
    173SH0505(クラシック)
    ±<0.2%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.5~5
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    10mL
    1mL
    クラシックタイプ
    ソコレックスSH連続式分注器10ML
    173SH0510(クラシック)
    ±<0.2%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    1~10
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    20mL
    1mL
    クラシックタイプ
    ソコレックスSH連続式分注器20ML
    173SH0520(クラシック)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    5~20
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    1mL
    0.05mL
    2リングハンドルタイプ
    ソコレックスSH163SH0501
    163SH0501(2リングハンドル)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.1~1
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    2mL
    0.1mL
    2リングハンドルタイプ
    ソコレックスSH163SH0502
    163SH0502(2リングハンドル)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.3~2
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    5mL
    0.5mL
    2リングハンドルタイプ
    ソコレックスSH163SH0505
    163SH0505(2リングハンドル)
    ±<0.2%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    0.5~5
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    10mL
    1mL
    2リングハンドルタイプ
    ソコレックスSH163SH0510
    163SH0510(2リングハンドル)
    ±<0.2%
    ステンレス(SUS304)
    ニッケルクロム真鍮
    1~10
    本体シリンジ、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    1mL
    0.05mL
    プレミアムタイプ
    ソコレックスSH174SH0501
    174SH0501(プレミアム)
    ±<0.4%
    ステンレス(SUS316L)
    ステンレス(SUS316L)
    0.1~1
    本体シリンジ、三方弁、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    5mL
    0.5mL
    プレミアムタイプ
    ソコレックスSH174SH0505
    174SH0505(プレミアム)
    ±<0.2%
    ステンレス(SUS316L)
    ステンレス(SUS316L)
    0.5~5
    本体シリンジ、三方弁、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    10mL
    1mL
    プレミアムタイプ
    ソコレックスSH174SH0510
    174SH0510(プレミアム)
    ±<0.2%
    ステンレス(SUS316L)
    ステンレス(SUS316L)
    1~10
    本体シリンジ、三方弁、シンカー付チューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄用ブラシ
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,754
    ( 28,329 )
    1日目
    25,754
    ( 28,329 )
    1日目
    25,754
    ( 28,329 )
    1日目
    29,200
    ( 32,120 )
    1日目
    32,63531,655
    ( 34,821 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    52,581
    ( 57,839 )
    1日目
    27,119
    ( 29,831 )
    8日目
    27,119
    ( 29,831 )
    1日目
    28,484
    ( 31,332 )
    1日目
    33,070
    ( 36,377 )
    1日目
    44,581
    ( 49,039 )
    1日目
    48,287
    ( 53,116 )
    1日目
    58,300
    ( 64,130 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸入した溶液をピストンで押し出す構造のため、マイクロピペット等で粘性の高い溶液にも対応可能です。
    ・高精密なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。
    ・ピストンにはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。
    ・道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。
    ・分解せずにオートクレーブが可能です。
    ・別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
    ・ピストンにOリングがありませんので、抵抗なくスムーズに動きます。
    ・ハンドルの向きがネジを回すだけで容易に変えることができます。

    ご注意

    • 画像は代表画像です。型番により商品の仕様が異なります。
    • スタンドは付属しておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)
    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
    ソコレックスSH
    白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
    シリンジポンプエコノミー
    マイクロシリンジポンプエコノミー
    メーカーアズワンアズワンアズワン翼工業アズワンアズワン
    通常価格25,754-59,17228,22359,172137,956131,557 -
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ分注器(ハンディタイプ)ディスポシリンジその他ディスポシリンジシリンジポンプシリンジポンプ
    オートクレーブ不可不可不可不可
    仕様オートクレーブ可-----
    材質シンカー:クロムメッキ真鍮、チューブ:シリコン硼珪酸ガラス----
    バレル材質耐熱ガラス-----
    よく一緒に購入される商品

    シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング