17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWピペタスRジュニア

通常単価(税別)
36,649
税込単価
40,314
通常出荷日:1日目

EMピペタスシリーズで最も軽量なタイプの電源不要の手動ピペッティングエイド。

  • 商品タイプ
    分注器(ハンディタイプ)
  • オートクレーブ
    不可
  • 仕様
    手動ポンプ式
  • メーカー商品名
    EMピペタスジュニア9902000
  • メーカー型番
    9902000
  • 特長
    EMピペタスシリーズで最も軽量タイプです。0.1~100mlのガラスピペット・プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。信頼性の高いバルブを使用し、精度を保ちます。
  • 材質
    ポリアミド(PA6)
  • 重量 (g)
    130(ピペット)/290(ポンプ)
  • 適合ピペット容量 (ml)
    0.1~100(100mlはホールピペット)
  • メンブランフィルター
    PTFE(四フッ化エチレン)・0.2μm
  • 内容量
    1個

型番:

2-452-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-452-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
分注器(ハンディタイプ)
オートクレーブ
不可
仕様
手動ポンプ式
メーカー商品名
EMピペタスジュニア9902000
メーカー型番
9902000
特長
EMピペタスシリーズで最も軽量タイプです。0.1~100mlのガラスピペット・プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。信頼性の高いバルブを使用し、精度を保ちます。
材質
ポリアミド(PA6)
重量(g)
130(ピペット)/290(ポンプ)
適合ピペット容量(ml)
0.1~100(100mlはホールピペット)
メンブランフィルター
PTFE(四フッ化エチレン)・0.2μm
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-452-31

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,649
( 40,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

EMピペタスシリーズで最も軽量なタイプの電源不要の手動ピペッティングエイド。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEWピペタスRジュニアの型番2-452-31のページです。 型番2-452-31に関する仕様情報を記載しております。
NEWピペタスRジュニアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWピペタスRジュニア
ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml
EMサイクルディスペンサーceramus(R)
アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)
ニチリョー ディスペット
ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンニチリョーニッコー・ハンセン
通常価格36,64929,334 -3,800 -81,208 -31,82181,208 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ分注器(ハンディタイプ)分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)ディスペンサー分注器(ボトルタイプ)ディスペンサー
オートクレーブ不可-不可
仕様手動ポンプ式オートクレーブ可(121℃)----
メーカー商品名EMピペタスジュニア9902000-----
メーカー型番9902000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト