17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分注器“フィックス・ア・レット”白

通常単価(税別)
26,92831,194
税込単価
29,62134,313
通常出荷日:1日目

ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)を材質とし、ライフロンRチューブ(延長チューブ)付属のボトルタイプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ
    不可
  • 脚注
    シリコン栓付きです。三角フラスコは付属していません。
  • 仕様詳細
    ライフロン®チューブ付属(延長チューブ)
  • 接液部材質
    ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 分注容量

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

分注容量

メーカー商品名

シリコン栓(No.)

内容量

最小発注数量
0.5~5ml
分注器ア・レット白0.5-5mL
10
1本
1個
1~10ml
分注器ア・レット白1-10mL
10
1本
1個
2~20ml
分注器ア・レット白2-20mL
12
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,928
( 29,621 )
1日目
26,928
( 29,621 )
1日目
31,194
( 34,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)を材質とし、ライフロンRチューブ(延長チューブ)付属のボトルタイプの分注器。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分注器“フィックス・ア・レット”白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分注器“フィックス・ア・レット”白
アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)
EMサイクルディスペンサーceramus(R)
ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml
ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)
NEWピペタスRジュニア
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンニッコー・ハンセンアズワン
通常価格26,928-81,208 -3,800 -29,334 -81,208 -36,649
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ分注器(ボトルタイプ)ディスペンサー分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)ディスペンサー分注器(ハンディタイプ)
オートクレーブ不可-不可
-----
脚注シリコン栓付きです。三角フラスコは付属していません。--ボトルは付属していません。--
仕様詳細ライフロン®チューブ付属(延長チューブ)オートクレーブ可(121℃)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト