17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ディスペット

通常単価(税別)
31,821
税込単価
35,003
通常出荷日:1日目

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ
    不可
  • 精度 (%)
    ±1.0
  • 再現性
    <0.2%
  • 材質
    スプリング/プラチナイリジウム
  • 接液部材質
    ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)
  • 本体口内径 (mm)
    27
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 目盛単位

  • 分注容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

目盛単位

分注容量

メーカー商品名

メーカー型番

特長

ボトル容量

(ml)

内容量

最小発注数量
0.05mL
0.2~1ml
ディスペットDP-1200ml
DP-1
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。100ml以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
200
1個
1個
0.1mL
0.4~2ml
ディスペットDP-2200ml
DP-2
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。100ml以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
200
1個
1個
0.1mL
1~5ml
ディスペットDP-5350ml
DP-5
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
350
1個
1個
0.25mL
2~10ml
ディスペットDP-101L
DP-10
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックス®ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
1000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,821
( 35,003 )
1日目
31,821
( 35,003 )
1日目
31,821
( 35,003 )
1日目
31,821
( 35,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ディスペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ディスペット
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ プラグ DP
ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml
アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)
EMサイクルディスペンサーceramus(R)
NEWピペタスRジュニア
メーカーアズワンSMCアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格31,82166 -29,334 -81,208 -3,800 -36,649
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ分注器(ボトルタイプ)-分注器(ボトルタイプ)ディスペンサー分注器(ボトルタイプ)分注器(ハンディタイプ)
オートクレーブ不可--不可
精度(%)±1.0-<±0.5---
再現性<0.2%-<0.1%<±0.1%(最大容量)--
材質スプリング/プラチナイリジウム-PTFE(四フッ化エチレン)・PFA(ふっ素樹脂)/FEP(ふっ素樹脂)・ハステロイ合金--ポリアミド(PA6)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング