17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン アキュペンサージュニア

通常単価(税別)
28,55858,750
税込単価
31,41464,625
通常出荷日:8日目~15日目

500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケールポストは容量をセットし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ
  • 精度 (%)
    ±1.0
  • 仕様詳細
    オートクレーブ(121℃・20分間)可
  • 再現性
    <0.1%
  • 接液部材質
    ガラス・PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 目盛単位

  • 分注容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

目盛単位

分注容量

メーカー商品名

メーカー型番

特長

ボトル容量

(ml)

内容量

最小発注数量
0.05mL
200~1000(μl)
アキュペンサージュニアAJ-1
AJ-1
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
250
1個
1個
0.1mL
400~ 2000(μl)
アキュペンサージュニアAJ-2
AJ-2
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
250
1個
1個
0.1mL
1000~5000(μl)
アキュペンサージュニアAJ-5
AJ-5
500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
500
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,558
( 31,414 )
8日目
28,558
( 31,414 )
15日目
58,750
( 64,625 )
10日目

詳細情報

基本情報

500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン アキュペンサージュニアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン アキュペンサージュニア
エアー用ジョイント
シリンジポンプエコノミー
マイクロシリンジポンプエコノミー
白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
メーカーアズワンアネスト岩田アズワンアズワンアズワン翼工業
通常価格28,558-510 -137,956131,557 -57,64059,172
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ分注器(ボトルタイプ)-シリンジポンプシリンジポンプディスポシリンジディスポシリンジ
オートクレーブ-不可不可不可不可
精度(%)±1.0-----
仕様詳細オートクレーブ(121℃・20分間)可-注入動作一時停止機能付き注入動作一時停止機能付き--
再現性<0.1%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング