ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブルーチップ【800個入り】

ブルーチップ 1-9558-01
通常単価(税別)
7,906
税込単価
8,697
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・MBPブルーチップです<型番:1-9558-01>・容量:100~1000μL・入数:1...

詳細を確認

型番:

1-9558-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (800個入り)

1-9558-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペットチップ
容量
100~1000μL
オートクレーブ
詳細タイプ
MBPタイプ(ピペットマン付)
仕様
DNA・RNase・DNaseフリー、パイロジェンフリー、電子線滅菌済
メーカー商品名
MBPブルーチップ3951-11
メーカー型番
3951-11
材質
PP(ポリプロピレン)
適合ピペット(ml)
ピペットマン・エッペンドルフ・ベンチメイト・バイオヒット・ソコレックス
内容量
1ケース(100本×8ラック)

商品情報

【商品仕様】
・MBPブルーチップです
<型番:1-9558-01>
・容量:100~1000μL
・入数:1箱(100本/ラック×8ラック入)
・適用ピペット:ピペットマン・エッペンドルフ・ベンチメイト・バイオヒット・ソコレックス
・材質:PP(ポリプロピレン)
・DNA・RNase・DNaseフリー
・パイロジェンフリー
・オートクレーブ可(121℃・20分)
・電子線滅菌済

型番リスト

表示件数
型番
1-9558-01

内容量

最小発注数量
1ケース(100本×8ラック)
1パック

800個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,906
( 8,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・MBPブルーチップです
<型番:1-9558-01>
・容量:100~1000μL
・入数:1箱(100本/ラック×8ラック入)
・適用ピペット:ピペットマン・エッペンドルフ・ベンチメイト・バイオヒット・ソコレックス
・材質:PP(ポリプロピレン)
・DNA・RNase・DNaseフリー
・パイロジェンフリー
・オートクレーブ可(121℃・20分)
・電子線滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーチップの型番1-9558-01のページです。 型番1-9558-01に関する仕様情報を記載しております。
ブルーチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーチップ
アイビス ピペットチップ バルクパック
QSP フィルターチップ 5000μL テーパータイプ 89mm バルク(個包装×100本) 滅菌済
フィルターチップ ART (放射線滅菌済)
ピペットチップ・マクロ5ml
MBPチップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンThermo Scientific
通常価格7,9062,920 -8,9188,160 -17,6482,897 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップピペットチップ
容量100~1000μL---5mL-
オートクレーブ不可不可-
詳細タイプMBPタイプ(ピペットマン付)--フィルターチップ(ART)--
仕様DNA・RNase・DNaseフリー、パイロジェンフリー、電子線滅菌済オートクレーブ可(121℃、20分以下)滅菌済---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットチップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト