17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニチメイトステッパー用オプション

ニチメイトステッパー用オプション
通常単価(税別)
12,60617,112
税込単価
13,86718,823
通常出荷日:1日目~10日目

【仕様】・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
0.5mlシリンジ
可変式連続分注器オプションNS-S
NS-S
1パック(100個)
1個
1.25mlシリンジ
可変式連続分注器オプションNS-M
NS-M
1パック(100個)
1個
2.5mlシリンジ
可変式連続分注器オプションNS-N
NS-N
1パック(100個)
1個
5.0mlシリンジ
可変式連続分注器オプションNS-L
NS-L
1パック(100個)
1個
12.5mlシリンジ
可変式連続分注器オプションNS-X
NS-X
1パック(100個)
1個
25mlシリンジ(アタッチメント1個付)
可変式連続分注器オプションNS-Y
NS-Y
1パック(50個)
1個
50mlシリンジ(アタッチメント1個付)
可変式連続分注器オプションNS-Z
NS-Z
1パック(25個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,112
( 18,823 )
1日目
17,112
( 18,823 )
10日目
17,112
( 18,823 )
1日目
17,112
( 18,823 )
1日目
16,625
( 18,288 )
1日目
17,112
( 18,823 )
1日目
12,606
( 13,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチメイトステッパー用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチメイトステッパー用オプション
ニチメイトステッパー用オプション
電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション
可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)
アズワン フィンピペットF1
マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル
メーカーアズワンニチリョーエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワン
通常価格12,606-12,606 -6,66636,40939,185 -95,717
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目1日目〜7日目〜
商品タイプその他マイクロピペットその他マイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
オートクレーブ不可不可-不可不可不可
その他オプションオプションオプション---
本体材質PP(ポリプロピレン)-----
ピストン材質PE(ポリエチレン)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト