17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)

通常単価(税別)
36,409
税込単価
40,050
通常出荷日:1日目

【特長】・1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。・1μl~5000...

詳細を確認

型番:

2-5001-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-5001-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット
オートクレーブ
不可
詳細タイプ
ニチメイトステッパー
仕様
ディスペンサー
メーカー商品名
可変連続分注ニチメイトステッパーNSTP
メーカー型番
NSTP
特長
1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。1μl~5000μlまで、40通りの分注容量と5段階の分注回数が選べます。可変ツマミを回し、分注したい容量のNo.を合わせるだけの簡単操作です。5段階のクリック方式で定量可変、しかもシリンジ交換が容易です。気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
脚注
滅菌済みシリンジについては、お問い合わせください。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-5001-01

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

特長

脚注

内容量

最小発注数量
ディスペンサー
可変連続分注ニチメイトステッパーNSTP
NSTP
1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。1μl~5000μlまで、40通りの分注容量と5段階の分注回数が選べます。可変ツマミを回し、分注したい容量のNo.を合わせるだけの簡単操作です。5段階のクリック方式で定量可変、しかもシリンジ交換が容易です。気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
滅菌済みシリンジについては、お問い合わせください。
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,409
( 40,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1度の吸入で一定量を連続的に分注でき、より速く高精度な連続分注が可能です。
・1μl~5000μlまで、40通りの分注容量と5段階の分注回数が選べます。
・操作は可変ツマミを回し、分注したい容量のNo.を合わせるだけです。
・5断階クリック方式で定量可変、しかもシリンジ交換が容易です。
・気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)の型番2-5001-01のページです。 型番2-5001-01に関する仕様情報を記載しております。
可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可変式連続分注器(ニチメイトステッパー)
可変式連続分注器
アズワン フィンピペットF2
ビオラモピペット(シングルチャンネル)
ニチペットEX PlusⅡ
マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル
メーカーアズワンニチリョーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,40936,40934,609 -2,20038,637 -95,717
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目7日目〜
商品タイプマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
オートクレーブ不可不可-不可
詳細タイプニチメイトステッパー-シングルチャンネルF2タイプシングルチャンネル耐溶剤仕様ノーバスシングルチャンネル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング