17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オムニポアメンブレン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オムニポアメンブレン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-3051-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の化学適合性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液のろ過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着/4ug/cm2)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
孔径(μm)
0.2
直径(φmm)
13
厚み(mm)
0.08
白色
メーカー商品名
オムニポアメンブレン JGWP01300
メーカー型番
JGWP01300
空隙率
80%
バブルポイント
93.8kPa
濾過流量
75~150秒/500p
表面
無地
耐熱温度(℃)
130(オートクレーブ不可)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト