17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニザルト【1~50個入り】

ミニザルト
通常単価(税別)
16,41217,409
税込単価
18,05319,150
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

直径

(φmm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
0.2
28
ミニザルト S6534-FMOSK 50入 青
S6534-FMOSK
1パック(50個)
1パック

50個入り

0.45
26
ミニザルト S6555-FMOSK 50入 黄
S6555-FMOSK
1パック(50個)
1個
5
26
ミニザルト S7594-FMOSK 50入
S7594-FMOSK
1パック(50個)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,409
( 19,150 )
1日目
17,409
( 19,150 )
1日目
16,412
( 18,053 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニザルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニザルト
シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
GD/X シリンジフィルター 6874・6900シリーズ
30mmシリンジフィルター
メーカーアズワンアズワンケニス東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格16,412-18,01310,47614,111 -28,948 -20,620 -
通常出荷日1日目1日目4日目7日目〜1日目〜6日目
商品タイプシリンジフィルターフィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター
有効ろ過面積(cm2)5.35.0cm2----
滅菌EOG滅菌済-----
耐圧4.5bar6.0kg/cm2----
接続口入口:メスルアーロック、出口:オスルアーロック入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト