17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジフィルター HPLC用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シリンジフィルター HPLC用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-3195-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・HPLC用です。
・PTFEタイプは耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
・PESタイプは親水性で、一般的なクロマトグラフィーのろ過に適しています。
・ナイロンタイプは有機溶媒等広範囲のろ過に適しています。
・PVDFタイプは高温・ガスろ過に適しています。
・クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
0.2
直径(φmm)
4
貫通穴径・メンブレン材質
PTFE(四フッ化エチレン)
有効ろ過面積(cm2)
0.07
メーカー商品名
フィルターSYTF0101MNXX104
メーカー型番
0101MNXX104
JANコード
4560111737500
特長
HPLC用です。PTFEタイプは耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。PESタイプは親水性で、一般的なクロマトグラフィーのろ過に適しています。CAタイプはタンパク質の吸着がほとんどありません。ナイロンタイプは有機溶媒等広範囲のろ過に適しています。PVDFタイプは高温・ガスろ過に適しています。クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
詳細仕様
EOG滅菌済(PESタイプのみ)
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)
内容量
1パック(100個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト