17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

卓上冷却遠心機
エッペンドルフ
高速遠心分離機
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン

卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

通常単価(税別)
75,227104,631
税込単価
82,750115,094
通常出荷日:8日目~12日目

プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    遠心分離機
  • 特長
    プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 電源

  • 回転数(rpm)

  • 消費電力(W)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 仕様

  • 遠心力・最大遠心力(XG)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

電源

回転数

(rpm)

消費電力

(W)

その他

詳細タイプ

仕様

遠心力・最大遠心力

(XG)

メーカー商品名

型番

重量

(g)

騒音

(dB(A))

処理量・最大処理量

温度範囲

(℃)

加速・減速時間

(s)

回転制御

内容量

最小発注数量
-
-
14000
-
オプション
マイクロテストチューブ用
アングルローターF-45-30-11
20817
アングルローター 5427712003
5427712003
-
-
1.5・2.0pチューブX30本
-
-
-
1台
1個
-
-
14000
-
オプション
標準
アングルローターFA-45-30-11
20817
アングルローター 5427713000
5427713000
-
-
1.5・2.0pチューブX30本
-
-
-
1台
1個
-
-
17500
-
オプション
ハイスピード
アングルローターFA-45-24-11-HS
30130
アングルローター 5427710000
5427710000
-
-
1.5・2.0pチューブX24本
-
-
-
1台
1個
-
-
8900
-
オプション
クライオチューブ®用
アングルローターF-45-18-17-Cryo
8324
アングルローター 5427705007
5427705007
-
-
1.0・2.0pクライオチューブRX18本
-
-
自動(定速)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,246
( 83,871 )
12日目
100,924
( 111,016 )
10日目
104,631
( 115,094 )
10日目
75,227
( 82,750 )
8日目

詳細情報

基本情報

プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)
超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ
シリンジフィルター 高耐圧タイプ
遠心機 回転数(rpm) 14680~21130
遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型
パックテスト(R) フッ素 WAK-F
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格75,227-19,200 -11,800 -76,617 -94,9204,600
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目8日目19日目1日目
商品タイプ遠心分離機フィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルター遠心分離機遠心分離機試験紙
特長プログラムは最大50件保存できます。最高回転数での遠心中でも4℃を維持し、停止中でもローターチャンバーを設定温度に保ちます。設定した回転数に達してからカウントダウンを開始するat set rpmや、迅速に設定温度に到達させるFast Temp機能が付いています。微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。安定した高流量を確保できます。 バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。---
内容量1台1個1パック(100個)1台1台1箱(100枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト