ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転ステージ(粗微動) 1-8325-02

回転ステージ(粗微動)

通常単価(税別)
32,200
税込単価
35,420
通常出荷日:1日目

【特長】・粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 光源タイプ
    その他
  • 重量 (kg)
    0.6
  • ステージ面 (mm)
    φ60
  • メーカー商品名
    回転ステージ(粗微動)KSP-606M
  • メーカー型番
    KSP-606M
  • 回転精度(同芯度/面振れ)
    0.02/0.02
  • 回転ストローク
    粗360°微±5°
  • 特長
    粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
  • 材質
    真鍮
  • 表面処理
    スーパーブラッククローム
  • 表示分解能 (mm)
    1分/°
  • 内容量
    1台

型番:

1-8325-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

  • 材質:真鍮
  • 表面処理:スーパーブラッククローム
  • 表示分解能:1分/°
  • 型番:KSP-606M
  • ステージ面(mm):Φ60
  • 回転ストローク(°):粗360°微±5°
  • 回転精度(同芯度/面振れ):0.02/0.02
  • 重量(kg):0.6
  • 耐荷重:68.6N(7.0kgf)
  • 粗微動

1-8325-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
その他
重量(kg)
0.6
ステージ面(mm)
φ60
メーカー商品名
回転ステージ(粗微動)KSP-606M
メーカー型番
KSP-606M
回転精度(同芯度/面振れ)
0.02/0.02
回転ストローク
粗360°微±5°
特長
粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
材質
真鍮
表面処理
スーパーブラッククローム
表示分解能(mm)
1分/°
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8325-02

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,200
( 35,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッド及びネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。
・ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ステージ(粗微動)の型番1-8325-02のページです。 型番1-8325-02に関する仕様情報を記載しております。
回転ステージ(粗微動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ステージ(粗微動)
トリプルアームLED照明 TSF-HI
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
LEDライト マグネット式ダブルアーム
トリプルアームLED照明 TSF-1
ダインペン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格32,20052,92027,55042,14019,50044,000
通常出荷日1日目10日目10日目8日目10日目1日目
商品タイプその他関連用品LED光源装置LED光源装置LED光源装置ライトその他関連用品
光源タイプその他LEDLEDLEDLEDその他
重量(kg)0.620.2651.40.34-
ステージ面(mm)φ60-----
メーカー商品名回転ステージ(粗微動)KSP-606MトリプルアームLED照明TSF-HILEDライトNJK-LEDLEDライトMG-PFDトリプルアームLED照明TSF-1ダインペンVariety

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング