17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDアームライト

LEDアームライト

通常単価(税別)
2,32334,133
税込単価
2,55537,546
通常出荷日:1日目~26日目

【特長】・LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。・HPML6は「マグネットベース」+...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEDランプ使用で長寿命のライト

HPWL6-W

HPWL6-W

HPML6-W

HPML6-W

クランプ

クランプ

LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命。
HPML6は「マグネットベース」+「フレシキブルアーム」で自在なポジションが可能。

品番型番タイプ
2-2756-01HPWL6-W取り付け固定
2-2756-03HPML6-Wマグネットベース
2-2756-04HPML6-Xマグネットベース
2-2756-11取り付け金具(HPWL6用)C型(バイスタイプ)
2-2756-12取り付け金具(HPWL6用)L型

製品仕様

  • ランプ定格: 12V 5W
  • LED平均寿命:約30,000時間
  • 消費電力: 5W
  • 電源: AC100V 50/60Hz
  • コード長さ: 1.8m
  • クランプ幅: 40mm(取り付け金具C型)

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 照度(lux)

  • 電源(V)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 重量(kg)

  • アームサイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

照度

(lux)

電源

(V)

その他

詳細タイプ

タイプ

重量

(kg)

アームサイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

消費電力

(W)

特長

電源コード長

(m)

LED寿命

ランプ定格

クランプ幅

充電池

仕様詳細

電源詳細

防塵・防水

内容量

最小発注数量
6000(500mm)
AC100 50/60Hz
-
W
取り付け固定
1.4
白色(ランプ)
280+415
LEDアームライトHPWL6-W
HPWL6-W
5
LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。
1.8
約30000時間(平均)
12V5W
40mm(取り付け金具C型)
-
-
-
IP65(ヘッド部)
1個
1個
6000(500mm)
AC100 50/60Hz
-
W
マグネットベース
1.2
白色(ランプ)
400
LEDアームライトHPML6-W
HPML6-W
5
LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。「マグネットベース」+「フレシキブルアーム」で自在なポジションが可能です。
1.8
約30000時間(平均)
12V5W
40mm(取り付け金具C型)
-
-
-
-
1個
1個
4800(500mm)
AC100 50/60Hz
-
X
マグネットベース
1.2
電球色(ランプ)
400
LEDアームライトHPML6-X
HPML6-X
5
LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。「マグネットベース」+「フレシキブルアーム」で自在なポジションが可能です。
1.8
約30000時間(平均)
12V5W
40mm(取り付け金具C型)
-
-
-
-
1個
1個
-
AC100 50/60Hz
オプション
-
C型(バイスタイプ)
-
-
-
取付金具(HPWL5用)C型
取り付け金具(HPWL6用)
5
LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。
1.8
約30000時間(平均)
12V5W
40mm(取り付け金具C型)
-
-
-
-
1個
1個
-
AC100 50/60Hz
オプション
-
L型
-
-
-
取付金具(HPWL5用)L型
取り付け金具(HPWL6用)
5
LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。
1.8
約30000時間(平均)
12V5W
40mm(取り付け金具C型)
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,133
( 37,546 )
10日目
19,948
( 21,943 )
1日目
19,948
( 21,943 )
12日目
4,376
( 4,814 )
8日目
2,323
( 2,555 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDランプはハロゲンランプと比べて約8倍の長寿命です。
・HPML6は「マグネットベース」+「フレシキブルアーム」で自在なポジションが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDアームライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDアームライト
LEDライト マグネット式ダブルアーム
LEDフラットライト
トリプルアームLED照明 TSF-HI
トリプルアームLED照明 TSF-1
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,323-42,14051,27952,92019,50016,100 -
通常出荷日1日目〜8日目在庫品1日目10日目10日目1日目
商品タイプライトLED光源装置-LED光源装置ライトライト
光源タイプLEDLED-LEDLEDLED
内容量1個1台1個1台1台1台

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング