17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリプルアームLED照明 TSF-1 1-3438-01

トリプルアームLED照明 TSF-1

通常単価(税別)
19,500
税込単価
21,450
通常出荷日:10日目

フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。

  • 商品タイプ
    ライト
  • 光源タイプ
    LED
  • サイズ(mm)
    60X60X35(本体)
  • 電源 (V)
    AC100 50/60Hz
  • 重量 (kg)
    0.34
  • アームサイズ (mm)
    φ4.8(光源部φ5.8)X335X3本
  • メーカー商品名
    トリプルアームLED照明TSF-1
  • メーカー型番
    TSF-1
  • 特長
    フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。
  • 光源
    白色LEDX3個
  • 材質
    本体/アルミダイキャスト
  • 電源詳細
    ACアダプター付属
  • 内容量
    1台

型番:

1-3438-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ光源タイプサイズ電源
1-3438-01ライトLED60X60X35(本体)AC100V 50/60Hz

1-3438-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ライト
光源タイプ
LED
サイズ(mm)
60X60X35(本体)
電源(V)
AC100 50/60Hz
重量(kg)
0.34
アームサイズ(mm)
φ4.8(光源部φ5.8)X335X3本
メーカー商品名
トリプルアームLED照明TSF-1
メーカー型番
TSF-1
特長
フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。
光源
白色LEDX3個
材質
本体/アルミダイキャスト
電源詳細
ACアダプター付属
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3438-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
10日目

詳細情報

基本情報

フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリプルアームLED照明 TSF-1の型番1-3438-01のページです。 型番1-3438-01に関する仕様情報を記載しております。
トリプルアームLED照明 TSF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルアームLED照明 TSF-1
LEDライト マグネット式ダブルアーム
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
トリプルアームLED照明 TSF-HI
LEDフラットライト
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,50042,14027,55052,92051,27916,100 -
通常出荷日10日目8日目10日目10日目在庫品1日目1日目
商品タイプライトLED光源装置LED光源装置LED光源装置-ライト
光源タイプLEDLEDLEDLED-LED
サイズ(mm)60X60X35(本体)50×70×55550×100×500---
電源(V)AC100 50/60HzAC100(ACアダプター付属)AC100(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)-AC100
重量(kg)0.341.40.2652--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト