ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ファイバ照明LED光源ルミナエース
アズワン
通常価格(税別):6990円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
紫外線LEDスポット照射装置
アズワン
通常価格(税別):158000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
USB接続LED照明
アズワン
通常価格(税別):18000円~
通常出荷日:19日目 ~
アズワン
ライトパネル用調光器
アズワン
通常価格(税別):20100円~
通常出荷日:1日目
アズワン
LEDライト L-711
アズワン
通常価格(税別):26569円~
通常出荷日:1日目
アズワン
USB式エッジ型LED照明 コントローラー
通常価格(税別):22000円~
通常出荷日:19日目
アズワン
光電センサー E3JMシリーズ
アズワン
通常価格(税別):10297円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6480円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
コロニーカウンターライト台 (薄型LED)
通常価格(税別):27244円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
通常価格(税別):109508円~
通常出荷日:1日目

光量調節可能なコールドライ【特長】・高輝度、長寿命ハロゲンランプの採用により、長期の使用にも劣化しませ...
詳細を確認

前面

側面

背面
| 型 番 | MegaLight 100r |
|---|---|
| 電源コード | 約2.0m・3P(変換コネクタ付き) |
| 電 源 | AC100/200V(切り替え式)50/60Hz |
| 消費電力 | 150W |
| ランプ型名 | JCR12V 100W |
| ランプ寿命 (平均寿命) | 1000時間 |
| 照 度 | 0~65万lx※1/0~24000lx※2 |
| 光量調節方式 | 電圧調節式 |
| 色調 / (色温度※3) | 白色/3100K |
| 冷却方式 | 強制ファン冷却 |
| サ イ ズ | 76×235×120mm |
| 重 量 | 約1.5kg |
※1 照度はL=500mm φ6(直径6mm)のライトガイドを使用し、ライトガイドの先端における値です。
※2 照度はL=500mm φ6(直径6mm)のライトガイドを使用し、ライトガイドの先端より100mmにおける値です。
※3 色温度は最大光量時の値です。
| 品番 | 型番 | 品名 | タイプ | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-630-15 | MegaLight100-ROHS | 光源部 | 小型・ベーシックタイプ | 小型・ベーシックタイプ |
| 2-630-03 | FGS | ライトガイド | シングル | 500 |
| 2-630-04 | LFGB | ライトガイド | 2分岐 | 500 |
| 2-630-13 | FGF6F | ライトガイド | シングル(60×60) | 1000 |
| 2-630-08 | HLL301 | 集光レンズ | 集光レンズ | - |
| 2-630-09 | 交換ランプ | 交換ランプ | 100W | - |
光量調節可能なコールドライ
【特長】
・高輝度、長寿命ハロゲンランプの採用により、長期の使用にも劣化しません。
・集光レンズとの接続により、スポット照明が可能です。
・ライドガイド挿入口の大きさは、Φ15(直径15mm)×31mm
・ライトガイドはフレキシブルで任意の位置での照明が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

アズワン
LEDリング照明 ARLシリーズ
5通常価格(税別):14,300円~

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,000円~

アズワン
水スライドグラス
0通常価格(税別):640円~

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):2,749円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~