17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

血球計算盤((財)日本血液協会検定品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

血球計算盤((財)日本血液協会検定品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-5552-05

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ワンタッチ式止め金具により、容易に使用できます。
・高倍率でも大変見やすい目盛り標線です。
・一般顕微鏡と位相差顕微鏡の両方に使用できます。
・高精度の医療機器認定品です。
・深さ平均値の精度は±1%、目盛精度±0.1%です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
血球計算盤
サイズ(mm)
22X24Xt0.4
タイプ
カバーグラス
仕様
10枚入
メーカー商品名
血球計算盤カバーグラス22X2410入
型番
カバーグラス
付属品
カバーグラス角丸型X各1枚・止め金具X1個
特長
ワンタッチ式止め金具により、容易に使用できます。高倍率でも大変見やすい目盛り標線です。一般顕微鏡と位相差顕微鏡の両方に使用できます。深さ平均値の精度は±1%、目盛精度±0.1%です。
脚注
血球用ピペットについてはお問い合わせください。JHSは(財)日本血液協会検定品、JISは社内検定品(検定証は添付されてません)です。
内容量
1パック(10枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト