ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

丸型カバーグラス【10個入り】

通常単価(税別)
15,960
税込単価
17,556
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:硼珪酸ガラス・厚み:0.13~0.16mm・規格:DIN ISO 8255・直径:...

詳細を確認

型番:

1-878-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-878-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライドグラス・カバーグラス
顕微鏡タイプ
関連品
材質
その他樹脂
直径(φmm)
15
厚み(mm)
0.13~0.16
メーカー商品名
丸型カバーグラスNo.0111550
型番
No.0111550
JANコード
4560111741248
材質詳細
硼珪酸ガラス
規格
DINISO8255
内容量
1ケース(100枚×10箱)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:硼珪酸ガラス
  • 厚み:0.13~0.16mm
 
型番直径(φmm)入数
1-878-0112100枚/箱×10箱
1-878-0215
1-878-0318
1-878-0422
1-878-0525

型番リスト

表示件数
型番
1-878-02

直径

(φmm)

メーカー商品名

型番

JANコード

内容量

最小発注数量
15
丸型カバーグラスNo.0111550
No.0111550
4560111741248
1ケース(100枚×10箱)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,960
( 17,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:硼珪酸ガラス
・厚み:0.13~0.16mm
・規格:DIN ISO 8255
・直径:Φ15mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型カバーグラスの型番1-878-02のページです。 型番1-878-02に関する仕様情報を記載しております。
丸型カバーグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型カバーグラス
マツナミカバーグラス
スーパーフロストプラススライドグラス
ホットプレートスターラー
スライドメーラー
パラフィン伸展板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,9603,000 -21,100750 -4,500 -29,721 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプスライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラスその他ミクロトーム・包埋関連
顕微鏡タイプ関連品関連品関連品関連品関連品-
材質その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂PPその他金属
厚み(mm)0.13~0.160.12~0.171.01.0~1.2--
材質詳細硼珪酸ガラス無色透明、硼硅酸ガラスソーダライムガラスソーダガラスPP(ポリプロピレン)アルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト