17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチディッシュ【1~75個入り】

通常単価(税別)
34,45245,319
税込単価
37,89749,851
通常出荷日:1日目~45日目

特殊表面処理により、優れた細胞付着性と増殖性を保証します。各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロプレート
  • 仕様詳細
    γ線滅菌済 フタ付き
  • 材質
    PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理)
  • 特長
    特殊表面処理により、優れた細胞付着性と増殖性を保証します。各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証します。積み重ねやすいデザインです。丸型はウェル間に水等を満たす事ができる設計で、メディウムの蒸発を防ぎます。ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易です(6・12・24・48ウェル)。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕 様

  • 培養面積(mm2)

  • メーカー商品名

  • 入 数

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 26日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕 様

培養面積

(mm2)

メーカー商品名

入 数

メーカー型番

規格

(mm)

ウェルサイズトップ/ボトム

(mm)

1ウェル当り容量

(ml)

内容量

最小発注数量
丸型(4ウェル)
1.9
マルチディッシュ176740 4個X30
4ウェル
176740
66X66
φ15.9/15.5
2.2
1ケース(4枚×30パック)
1個
丸型(6ウェル)
9.6
マルチディッシュ 140675 6ウエル
6ウェル
140675
86X128
φ35.7/35.0
16.5
1パック(75袋)
1個
丸型(12ウェル)
3.5
マルチディッシュ 150628 75入
12ウェル
150628
86X128
φ21.6/21.0
6.1
1パック(75袋)
1パック

75個入り

丸型(24ウェル)
1.9
マルチディッシュ 142475 75入
24ウェル
142475
86X128
φ16.2/15.5
3.5
1パック(75袋)
1パック

75個入り

丸型(48ウェル)
1.1
マルチディッシュ 150687 75入
48ウェル
150687
86X128
φ12.4/11.8
1.7
1パック(75袋)
1パック

75個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,319
( 49,851 )
1日目
34,452
( 37,897 )
1日目
37,913
( 41,704 )
26日目
40,167
( 44,184 )
1日目
42,904
( 47,194 )
45日目

詳細情報

基本情報

特殊表面処理により、優れた細胞付着性と増殖性を保証します。各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証します。積み重ねやすいデザインです。丸型はウェル間に水等を満たす事ができる設計で、メディウムの蒸発を防ぎます。ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易です(6・12・24・48ウェル)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチディッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチディッシュ
アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ
滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm
96ディープウェルプレート 未滅菌・滅菌済
微生物培養用プレート
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)1ウェルあたり容量 300・400μl
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,452-40,657 -12,190 -40,912 -18,981 -25,535 -
通常出荷日1日目〜8日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプマイクロプレートマイクロプレートシャーレ・ディッシュマイクロプレートマイクロプレートマイクロプレート
仕様詳細γ線滅菌済 フタ付き無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済電子線滅菌済オートメーション対応γ線滅菌済-
材質PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理)PS(ポリスチレン)PS(ポリスチレン)PP(ポリプロピレン)PS(ポリスチレン)マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理
特長特殊表面処理により、優れた細胞付着性と増殖性を保証します。各ウェル間が均一であり正確な再現性を保証します。積み重ねやすいデザインです。丸型はウェル間に水等を満たす事ができる設計で、メディウムの蒸発を防ぎます。ウェル底部の番号表示により、ウェル識別が容易です(6・12・24・48ウェル)。各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。S型は自動分注器に使用可能です。積み重ねやすいようリブ(滑り止め)が付いています。耐溶剤性に優れています。ディープフリーザーでの保存が可能です。浮遊細胞培養にも使用できます。プレートにカバーがセットされています。NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング